Špulne za elektromagnetne ventile

Shows 238 product(s)

018F4100

Špulna za solenoid, BJ024CS, Razvodna kutija, 0.20 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

018F4103

Špulna za solenoid, BX024CS, Čvorište vodova, 1.80 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4104

Špulna za solenoid, BX024CS, Čvorište vodova, 2.50 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4110

Špulna za solenoid, BJ120CS, Razvodna kutija, 0.20 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

018F4112

Špulna za solenoid, BX120CS, Čvorište vodova, 0.50 m, Napon napajanja [V] AC: 110, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 110, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4120

Špulna za solenoid, BJ240CS, Razvodna kutija, 0.20 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Razvodna kutija, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30

018F4122

Špulna za solenoid, BX240CS, Čvorište vodova, 0.50 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4123

Špulna za solenoid, BX240CS, Čvorište vodova, 2.50 m, Napon napajanja [V] AC: 230, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Čvorište vodova, Napon napajanja [V] AC: 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54

018F4511

Špulna za solenoid, BQ240CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

018F4517

Špulna za solenoid, BQ024CS, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Prikaži: