Špulna za solenoid, BO240C
Špulna za solenoid, BO240C

018Z6591

Naziv proizvoda: Špulna za solenoid, Tip: BO240C, Napon napajanja [V] AC: 240, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Konekcija špulne: Kabl, Veličina aktuatora: 13.5 mm

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.02 kg
Neto težina 0.77 kg
EAN 5702423039982

 

ATEX prodajni tekst -40CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Boja Crna
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Dodatne informacije Špulna sa ATEX odobrenjem
Dužina kabla [in] 196 in
Dužina kabla [m] 5 m
Električna konekcija Kabl
Električni konektor Trožilni kabl
Enclosure rating Nema (~) 6
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Solenoidni ventili
Isporučeni delovi IP67 komplet za zaptivanje
Klasa izolacije namotaja Klasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Komentari uz električnu kon. Ožičenje uzemljenja > 4 mm2
Konekcija za uzemljenje Spoljni terminal
Konekcija špulne Kabl
Može da se servisira NO
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 240 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 240 V
Napon napajanja [V] a.c. 240 V
Napon napajanja [V] AC 240 V
Naziv programa delova EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV310B
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Nazivna vrednost izdržljivosti Neprekidno
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa BO240C
Potrošnja [W] 50 Hz 10 W
Potrošnja [W] 60 Hz 10 W
Površina provodnika [mm2] 3 x 0.75 mm2
Pričvršćivanje špulne Ručno šrafljenje
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Tip BO240C
Veličina aktuatora 13.5 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services