Špulna za solenoid, BO024C, Kabl, 5.00 m, Napon napajanja [V] AC: 24, Višestruko pakovanje
018Z6595
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
Električna konekcija: Kabl, Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67
Bruto težina | 1.026 Kg |
Neto težina | 0.795 Kg |
Volume | 1.986 Liter |
EAN | 5702423039890 |
Bruto težina | 1.026 Kg |
Neto težina | 0.795 Kg |
Volume | 1.986 Liter |
EAN | 5702423039890 |
ATEX prodajni tekst |
-40C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Boja | Crna |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
Dužina kabla [in] | 196 in |
Dužina kabla [m] | 5 m |
Električna konekcija | Kabl |
Električni konektor | Trožilni kabl |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučeni delovi | IP67 komplet za zaptivanje |
Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
Komentari uz električnu kon. |
Ožičenje uzemljenja |
Konekcija za uzemljenje |
Spoljni terminal Green/yellow wire |
Konekcija špulne | Kabl |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 24 V |
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 24 V |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Naziv programa delova |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 6 |
Odobrenje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 60 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | BO024C |
Potrošnja [W] 50 Hz | 10 W |
Potrošnja [W] 60 Hz | 10 W |
Površina provodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Pričvršćivanje špulne | Ručno šrafljenje |
Product Name Description | Špulna za solenoid |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | BO024C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |
ATEX prodajni tekst |
-40C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Boja | Crna |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoid |
Dužina kabla [in] | 196 in |
Dužina kabla [m] | 5 m |
Električna konekcija | Kabl |
Električni konektor | Trožilni kabl |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isporučeni delovi | IP67 komplet za zaptivanje |
Klasa izolacije namotaja | Klasa H do IEC 85 |
Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
Komentari uz električnu kon. |
Ožičenje uzemljenja |
Konekcija za uzemljenje |
Spoljni terminal Green/yellow wire |
Konekcija špulne | Kabl |
Može da se servisira | NO |
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 24 V |
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 24 V |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Naziv programa delova |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Solenoid coils |
Nazivna vrednost izdržljivosti | Neprekidno |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 6 |
Odobrenje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 60 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | BO024C |
Potrošnja [W] 50 Hz | 10 W |
Potrošnja [W] 60 Hz | 10 W |
Površina provodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Pričvršćivanje špulne | Ručno šrafljenje |
Product Name Description | Špulna za solenoid |
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % |
Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % |
SCIP dosije br. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | BO024C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina aktuatora | 13.5 mm |