Shows 21 product(s)
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AJ504F1
Napon napajanja [V] AC: 208 - 240, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AB503B1
Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AI040A1
Napon napajanja [V] AC: 220, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AJ512D1
Napon napajanja [V] AC: 220, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AB500A1
Napon napajanja [V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AJ506B1
Napon napajanja [V] AC: 220, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AJ504F1
Napon napajanja [V] AC: 208, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AJ512D1
Napon napajanja [V] AC: 220, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54
Špulna 4-krakog ventila za promenu pravca, STF-01AE503B1
Napon napajanja [V] AC: 115, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP54