Shows 28 product(s)
B0
Tip: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 7.1, Toplo isključenje [°C]: -2.0, Hladno uključenje [°C]: 1.0, Hladno isključenje [°C]: -9.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1300
Standardni termostat, B0
Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -3.0, Hladno uključenje [°C]: -4.5, Hladno isključenje [°C]: -11.8, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000
Standardni termostat, B0
Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: -2.0, Toplo isključenje [°C]: -11.0, Hladno uključenje [°C]: -9.7, Hladno isključenje [°C]: -21.0, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000
Standardni termostat, B0
Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -15.0, Toplo isključenje [°C]: -23.0, Hladno uključenje [°C]: -21.9, Hladno isključenje [°C]: -32.0, Dužina kapilarne cevi [mm]: 800
B0
Tip: B0, Toplo uključenje [°C]: -17.0, Toplo isključenje [°C]: -23.0, Hladno uključenje [°C]: -23.0, Hladno isključenje [°C]: -30.0, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200
Standardni termostat, B0
Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 15.2, Toplo isključenje [°C]: 9.0, Hladno uključenje [°C]: 8.0, Hladno isključenje [°C]: 0.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200
Standardni termostat, B0
Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 10.5, Toplo isključenje [°C]: 5.0, Hladno uključenje [°C]: 3.0, Hladno isključenje [°C]: -4.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200
Standardni termostat, B0
Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 2.5, Toplo isključenje [°C]: -5.0, Hladno uključenje [°C]: -13.5, Hladno isključenje [°C]: -24.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200
Standardni termostat, B0
Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Vitrina za sladoled, Toplo uključenje [°C]: -7.5, Toplo isključenje [°C]: -15.0, Hladno uključenje [°C]: -22.0, Hladno isključenje [°C]: -33.1, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000
Standardni termostat, B0
Tip: B0, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 10.5, Toplo isključenje [°C]: 5.2, Hladno uključenje [°C]: -1.0, Hladno isključenje [°C]: -8.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000