Shows 31 product(s)
Naziv proizvoda: Diferencijalni presostat, Tip: RT262A, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.10 - 1.50, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi]: 1.5 - 22.0, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Tip konekcije za pritisak: M, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški
Naziv proizvoda: Diferencijalni presostat, Tip: RT260A, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.50 - 4.00, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi]: 7.0 - 58.0, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Tip konekcije za pritisak: M, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški
Naziv proizvoda: Diferencijalni presostat, Tip: RT260A, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.50 - 6.00, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi]: 7.0 - 87.0, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Tip konekcije za pritisak: M, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški
Naziv proizvoda: Diferencijalni presostat, Tip: RT260A, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 1.50 - 11.00, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi]: 22.0 - 159.0, Veličina konekcije za pritisak: 12 x 1.5, Tip konekcije za pritisak: M, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški
Naziv proizvoda: Diferencijalni presostat, Tip: RT260A, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.50 - 4.00, Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi]: 7.3 - 58.0, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Tip konekcije za pritisak: G, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški