Amb. Temp. Napomena |
Bellows max 100 °C/212 °F |
China RoHS compliance |
Yes |
Deo dužine kapilarne cevi [in] |
39 3/8 in |
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar] [maks.] |
4.5 bar |
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar] [min.] |
0.3 bar |
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [MPa] [maks.] |
0.45 MPa |
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [MPa] [min.] |
0.03 MPa |
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi] [maks.] |
65 psi |
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [psi] [min.] |
4.3 psi |
Diferencijalni kontakt [bar] |
0.2 bar |
Dodaci za proizvod |
Generički dodaci |
Dužina kapilarne cevi [mm] |
1000 mm |
Električna konekcija |
Navojni ulaz kabla |
EN 60947 električna svojstva |
Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 2 A Izolacija: 250 V |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,0 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-1,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fabričko podešavanje [bar] |
0.65 bar |
Fabričko podešavanje [psig] |
9 psig |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija resetovanja |
Ručni min. |
Grupa proizvoda |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina po formatu pakovanja |
21 pc |
Maks. probni pritisak [bar] Pe |
22 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
319 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
17 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
245 psig |
Može da se servisira |
NO |
Muški/ženski kon. za pritisak |
Ženski |
Muško/ženska električna kon. |
Ženski |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP20 |
Odobrenje |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
Opis proizvoda |
Diferencijalni presostat |
Oprema |
Termički relej za vreme |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
60 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Podešavanje |
Isključenje pri padu pritiska |
Product Name Description |
Diferencijalni presostat |
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [maks.] |
12 bar |
Radni opseg strane nis. prit. [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [maks.] |
175 psig |
Radni opseg strane nis. prit. [psig] Pe [min.] |
-15 psig |
Rashladna sredstva |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
SCIP dosije br. |
d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
Standard električne konekcije |
DIN 40430 |
Standard električne spec. |
EN 60947-5 |
Standard konekcije za pritisak |
EN 1254-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
MP55 |
Tip konekcije za pritisak |
LEM, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina električne konekcije |
Pg 13.5 |
Veličina konekcije za pritisak |
1/4 in |
Vreme otpuštanja releja [s] |
45 s |