Kontaktor, CI 6
Kontaktor, CI 6

037H001532

Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 20.0, Napon špulne pri 50 Hz: 220 - 230, Napon špulne pri 60 Hz: 220

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.3 kg
Neto težina 0.28 kg
EAN 5702423060733

 

AC-1 opterećenje Ith, otvoreno 20 A
AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno 16 A
AC-3 opterećenje Ie 6 A
AC-3 snaga pri 220–240 V 1.5 kW
AC-3 snaga pri 380–690 V 2.2 kW
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Glavni kontakti 3
Grupa proizvoda Kontaktori i starteri motora
Identični proizvod 037H401532
Količina po formatu pakovanja 30 pc
Maks. dodatni kontakti 4
Napon špulne pri 50 Hz [maks.] 230 V
Napon špulne pri 50 Hz [min.] 220 V
Napon špulne pri 60 Hz 220 V
Naziv datoteke UL odobrenja E63581
Naziv proizvoda Kontaktor
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Opis proizvoda Kontaktor
Tip CI 6

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services