DOL starteri motora

Shows 7 product(s)

Starter motora, CIM 9

Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 9.0, Napon špulne pri 50 Hz [maks.]: 240, Napon špulne pri 50 Hz [min.]: 220

Starter motora, CIM 9

Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 9.0, Napon špulne pri 50 Hz [maks.]: 230, Napon špulne pri 50 Hz [min.]: 220

Starter motora, CIM 12

Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 12.0, Napon špulne pri 50 Hz [maks.]: 230, Napon špulne pri 50 Hz [min.]: 220

Starter motora, CIM 12

Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 12.0, Napon špulne pri 50 Hz [maks.]: 230, Napon špulne pri 50 Hz [min.]: 220

Starter motora, CIM 16

Maks. opterećenje, AC-3 [A]: 16.0, Napon špulne pri 50 Hz [maks.]: 230, Napon špulne pri 50 Hz [min.]: 220

Prikaži: