Optyma™, PL50FXN0
Optyma™, PL50FXN0

114G0502

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™, Broj modela: PL50FXN0, R134a, Iskorišćenost segmenta: Srednji povratni pritisak, Br. faza (kompresor): 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.89 kg
Neto težina 7.89 kg
EAN 5702428570060

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela PL50FXN0
Broj ventilatora 1
Dužina [mm] 300 mm
Električni kod G
Iskorišćenost segmenta Srednji povratni pritisak
Izvor napajanja kompresora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.08 A
Model kompresora PL50F
Oblast Afrika
Azija
Evropa
Bliski istok
Pacifik
Opis PL50FXN0
Oznaka tipa Condensing Units
Primene MBP
Refrigerant R134a
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 14 W
Tehnologija Klipni
Tip Optyma™
Tip kondenzatora BG_0
Ukupna visina [mm] 150 mm
Verzija N0
Širina [mm] 170 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality