Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM033AJW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM033AJW05G

114X7104

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Slim Pack, Broj modela: OP-MSGM033AJW05G, R134a; R513A, Iskorišćenost segmenta: Srednji povratni pritisak, Br. faza (kompresor): 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 79 kg
Neto težina 64 kg
EAN 5702428561945

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela OP-MSGM033AJW05G
Broj ventilatora 1
Dužina [mm] 464 mm
Električni kod G
Iskorišćenost segmenta Srednji povratni pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 68 W
Izvor napajanja kompresora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Konekcija tečne linije [in] 1/2 in
MCC 8.6 A
Model kompresora CAJ4511Y
Napon 50 Hz [V] 230 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 254 V
Odobrenje po standardu CE
EAC
UA TR mark
Morocco Cم mark
Odobrenje risivera CE
Opis OP-MSGM033AJW05G
Oznaka tipa Condensing Units
Prečnik ventilatora [mm] 450 mm
Primene MBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Refrigerant R134a
R513A
RLA 5.1 A
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 110 W
Tehnologija Klipni
Tip Optyma™ Slim Pack
Tip kondenzatora D7
Tip konekcije tečne linije Lem
Tip obloge/rešetke ventilatora Rešetka H2
Tip usisne konekcije Lem
Ukupna visina [mm] 690 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm] 450 mm
Veličina usisne konekcije [in] 1/2 in
Verzija W05
Zapremina risivera [l] 3.4 L
Širina [mm] 1087 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality