Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM026AJW05E
Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM026AJW05E

114X7093

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Slim Pack, Broj modela: OP-MSBM026AJW05E, R404A; R448A; R449A; R452A; R507, Iskorišćenost segmenta: Srednji povratni pritisak, Br. faza (kompresor): 3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 74 kg
Neto težina 59 kg
EAN 5702428562058

 

Br. faza (kompresor) 3
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela OP-MSBM026AJW05E
Broj ventilatora 1
Dužina [mm] 464 mm
Električni kod E
Iskorišćenost segmenta Srednji povratni pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 68 W
Izvor napajanja kompresora [V/Ph/Hz] 400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Konekcija tečne linije [in] 1/2 in
MCC 4 A
Model kompresora TAJ4517Z
Napon 50 Hz [V] 380 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 415 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 67 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] 36 dBA
Oblast Evropa
Odobrenje po standardu CE
EAC
UA TR mark
Morocco Cم mark
Odobrenje risivera CE
Opis OP-MSBM026AJW05E
Oznaka tipa Condensing Units
Prečnik ventilatora [mm] 450 mm
Primene MBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Refrigerant R404A
R449A
R452A
R507
R448A
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 110 W
Tehnologija Klipni
Tip Optyma™ Slim Pack
Tip kondenzatora D7
Tip konekcije tečne linije Lem
Tip obloge/rešetke ventilatora B2
Tip usisne konekcije Lem
Ukupna visina [mm] 690 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm] 450 mm
Veličina usisne konekcije [in] 1/2 in
Verzija W05
Zapremina risivera [l] 3.4 L
Širina [mm] 1087 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality