Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM098LLW09E
114X7189
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto težina | 123.5 Kg |
Neto težina | 102 Kg |
Volume | 623.322 Liter |
EAN | 5702428561112 |
Bruto težina | 123.5 Kg |
Neto težina | 102 Kg |
Volume | 623.322 Liter |
EAN | 5702428561112 |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Description | OP-LSQM098LLW09E |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Dužina [mm] | 464 mm |
Električni kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 1.62 mm³ |
Iskorišćenost segmenta | Nizak protiv pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 130 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW09E |
Napon 50 Hz [V] | 380 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 76 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 65 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 45 dBA |
Odobrenje risivera | CE |
Prečnik ventilatora [mm] | 500 mm |
Primene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R452A R507A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Slim Pack W09 |
Tip kondenzatora | G7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | B3 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 825 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 3/4 in |
Verzija | W09 |
Zapremina risivera [l] | 6.2 L |
Širina [mm] | 1105 mm |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Description | OP-LSQM098LLW09E |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Dužina [mm] | 464 mm |
Električni kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 1.62 mm³ |
Iskorišćenost segmenta | Nizak protiv pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 130 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW09E |
Napon 50 Hz [V] | 380 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 76 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 65 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 45 dBA |
Odobrenje risivera | CE |
Prečnik ventilatora [mm] | 500 mm |
Primene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R452A R507A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Slim Pack W09 |
Tip kondenzatora | G7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | B3 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 825 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 3/4 in |
Verzija | W09 |
Zapremina risivera [l] | 6.2 L |
Širina [mm] | 1105 mm |