
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM074FHW09G
114X7185
Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Slim Pack, Broj modela: OP-LSQM074FHW09G, R404A; R452A; R507A, Iskorišćenost segmenta: Nizak protiv pritisak, Br. faza (kompresor): 1
Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Slim Pack, Broj modela: OP-LSQM074FHW09G, R404A; R452A; R507A, Iskorišćenost segmenta: Nizak protiv pritisak, Br. faza (kompresor): 1
Bruto težina | 95.5 kg |
Neto težina | 80.6 kg |
EAN | 5702428561150 |
Bruto težina | 95.5 kg |
Neto težina | 80.6 kg |
EAN | 5702428561150 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj modela | OP-LSQM074FHW09G |
Broj ventilatora | 1 |
Dužina [mm] | 464 mm |
Električni kod | G |
Iskorišćenost segmenta | Nizak protiv pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
Izvor napajanja kompresora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
MCC | 24 A |
Model kompresora | FH2511Z |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 75 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 76 dBA |
Odobrenje po standardu |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Odobrenje risivera | CE |
Opis | OP-LSQM074FHW09G |
Oznaka tipa | Condensing Units |
Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
Primene | LBP |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Refrigerant |
R404A R452A R507A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Tehnologija | Klipni |
Tip | Optyma™ Slim Pack |
Tip kondenzatora | D7 |
Tip konekcije tečne linije | Lem |
Tip obloge/rešetke ventilatora | B2 |
Tip usisne konekcije | Lem |
Ukupna visina [mm] | 690 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 5/8 in |
Verzija | W09 |
Zapremina risivera [l] | 3.4 L |
Širina [mm] | 1087 mm |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj modela | OP-LSQM074FHW09G |
Broj ventilatora | 1 |
Dužina [mm] | 464 mm |
Električni kod | G |
Iskorišćenost segmenta | Nizak protiv pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
Izvor napajanja kompresora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
MCC | 24 A |
Model kompresora | FH2511Z |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 75 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 76 dBA |
Odobrenje po standardu |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Odobrenje risivera | CE |
Opis | OP-LSQM074FHW09G |
Oznaka tipa | Condensing Units |
Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
Primene | LBP |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Refrigerant |
R404A R452A R507A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Tehnologija | Klipni |
Tip | Optyma™ Slim Pack |
Tip kondenzatora | D7 |
Tip konekcije tečne linije | Lem |
Tip obloge/rešetke ventilatora | B2 |
Tip usisne konekcije | Lem |
Ukupna visina [mm] | 690 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 5/8 in |
Verzija | W09 |
Zapremina risivera [l] | 3.4 L |
Širina [mm] | 1087 mm |