Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM067LLW09E

114X7187

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 122 Kg
Neto težina 101 Kg
Volume 612.892 Liter
EAN 5702428561136

 

Br. faza (kompresor) 3
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model LLZ013T4
Description OP-LSQM067LLW09E
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Dužina [mm] 464 mm
Električni kod E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Faza 3
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 415 V
Grupa proizvoda Condensing Units
In scope of WEEE and contain batteries No
Interna zapremina kondenzatora 1.62 mm³
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 130 W
Izvor napajanja kompresora [V] 400/3/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.96 A
Konekcija tečne linije [in] 1/2 in
MCC 12 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-LSQM067LLW09E
Napon 50 Hz [V] 380 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 415 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 76 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] 65 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] 45 dBA
Odobrenje risivera CE
Prečnik ventilatora [mm] 500 mm
Primene LBP
Product Name Description Package unit
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Rashladna sredstva R404A
R452A
R507A
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 220 W
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnologija Scroll
Tip Optyma™ Slim Pack W09
Tip kondenzatora G7
Tip obloge/rešetke ventilatora B3
Tip priključka Lem
UK RoHS compliance Out of scope
Ukupna visina [mm] 825 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm] 500 mm
Veličina usisne konekcije [in] 3/4 in
Verzija W09
Širina [mm] 1105 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality