Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM026AJW09G
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM026AJW09G

114X7179

Oznaka tipa: Condensing Units, Tip: Optyma™ Slim Pack, Broj modela: OP-LSQM026AJW09G, R404A; R452A; R507, Iskorišćenost segmenta: Nizak protiv pritisak, Br. faza (kompresor): 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 81 kg
Neto težina 66 kg
EAN 5702428561211

 

Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj modela OP-LSQM026AJW09G
Broj ventilatora 1
Dužina [mm] 464 mm
Električni kod G
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 68 W
Izvor napajanja kompresora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Konekcija tečne linije [in] 1/2 in
MCC 7.9 A
Model kompresora CAJ2446Z
Napon 50 Hz [V] 220 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] 230 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] 230 V
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 67 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] 36 dBA
Odobrenje po standardu CE
EAC
UA TR mark
Morocco Cم mark
Odobrenje risivera CE
Opis OP-LSQM026AJW09G
Oznaka tipa Condensing Units
Prečnik ventilatora [mm] 450 mm
Primene LBP
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Refrigerant R404A
R452A
R507
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 110 W
Tehnologija Klipni
Tip Optyma™ Slim Pack
Tip kondenzatora D7
Tip konekcije tečne linije Lem
Tip obloge/rešetke ventilatora B2
Tip usisne konekcije Lem
Ukupna visina [mm] 690 mm
Veličina lopatice ventilatora [mm] 450 mm
Veličina usisne konekcije [in] 1/2 in
Verzija W09
Širina [mm] 1087 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality