Optyma™ Plus, OP-LPQM026AJP00G
114X3216
Ovaj proizvod više nije dostupan.
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 97 Kg |
Neto težina | 80 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702428565103 |
Bruto težina | 97 Kg |
Neto težina | 80 Kg |
Volume | 628.992 Liter |
EAN | 5702428565103 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CAJ2446Z |
Description | OP-LPQM026AJP00G |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Dužina [mm] | 430 mm |
Električni kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 0.58 L |
Iskorišćenost segmenta | Nizak protiv pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Konekcija tečne linije [in] | 3/8 in |
MCC | 7.9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM026AJP00G |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 58 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 38 dBA |
Oblast |
Afrika Azija Evropa Bliski istok Pacifik |
Odobrenje risivera | CE |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
Primene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R452A R507A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tehnologija | Klipni |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tip kondenzatora | D7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | H2 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 813 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 1/2 in |
Verzija | P00 |
Širina [mm] | 1055 mm |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CAJ2446Z |
Description | OP-LPQM026AJP00G |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Dužina [mm] | 430 mm |
Električni kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 0.58 L |
Iskorišćenost segmenta | Nizak protiv pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Konekcija tečne linije [in] | 3/8 in |
MCC | 7.9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPQM026AJP00G |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 58 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 38 dBA |
Oblast |
Afrika Azija Evropa Bliski istok Pacifik |
Odobrenje risivera | CE |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
Primene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R452A R507A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tehnologija | Klipni |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tip kondenzatora | D7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | H2 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 813 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 1/2 in |
Verzija | P00 |
Širina [mm] | 1055 mm |