Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPLM028VVLP01E
114X4300
Ovaj proizvod više nije dostupan.
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto težina | 149 Kg |
Neto težina | 124 Kg |
Volume | 1055.7 Liter |
EAN | 5702428564601 |
Bruto težina | 149 Kg |
Neto težina | 124 Kg |
Volume | 1055.7 Liter |
EAN | 5702428564601 |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ028TGNE9 |
Description | OP-MPLM028VVLP01E |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 360 V |
Dužina [mm] | 481 mm |
Električni kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 1.62 mm³ |
Iskorišćenost segmenta | Srednji povratni pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 130 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Konekcija tečne linije [in] | 5/8 in |
Kontrola kapaciteta | Inverter |
MCC | 8.1 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MPLM028VVLP01E |
Napon 50 Hz [V] | 360 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Odobrena frekvencija promenljive brzine | 50 Hz |
Odobrenje risivera | CE |
Prečnik ventilatora [mm] | 500 mm |
Primene | MBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R452A R507A |
RLA | 7 A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Tip kondenzatora | G7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | H3 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 965 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 3/4 in |
Verzija | P01 |
Zapremina risivera [l] | 6.2 L |
Širina [mm] | 1406 mm |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ028TGNE9 |
Description | OP-MPLM028VVLP01E |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 360 V |
Dužina [mm] | 481 mm |
Električni kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 1.62 mm³ |
Iskorišćenost segmenta | Srednji povratni pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 130 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Konekcija tečne linije [in] | 5/8 in |
Kontrola kapaciteta | Inverter |
MCC | 8.1 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MPLM028VVLP01E |
Napon 50 Hz [V] | 360 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Odobrena frekvencija promenljive brzine | 50 Hz |
Odobrenje risivera | CE |
Prečnik ventilatora [mm] | 500 mm |
Primene | MBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R452A R507A |
RLA | 7 A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
Tip kondenzatora | G7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | H3 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 965 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 3/4 in |
Verzija | P01 |
Zapremina risivera [l] | 6.2 L |
Širina [mm] | 1406 mm |