Shows 20 product(s)
Tip: MCHE D1000-C, Oznaka tipa: D1000-C, 300.7, 332, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Opseg temperature [°C]: -40 - 121
Tip: MCHE D1100-C, Oznaka tipa: D1100-C, 347.7, 387, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Opseg temperature [°C]: -40 - 121
Tip: MCHE D1200-C, Oznaka tipa: D1200-C, 432.3, 462, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Opseg temperature [°C]: -40 - 121
Tip: MCHE D1300-C, Oznaka tipa: D1300-C, 516.9, 552, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Opseg temperature [°C]: -40 - 121
Tip: MCHE D1400-C, Oznaka tipa: D1400-C, 770.7, 800, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Opseg temperature [°C]: -40 - 121