Distributeri rashladnog sredstva

Shows 13 product(s)

069G000602

Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 2 pc, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

069G000702

Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 2 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

069G000703

Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 3 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 3, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

069G000802

Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 2 pc, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

069G000803

Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 3 pc, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 3, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

069G101402

Distributer rashladnog sredstva, RD 33, 2 pc, 6.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 2, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 6.00

069G201404

Distributer rashladnog sredstva, RD 33, 4 pc, 6.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 4, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 6.00

069G201406

Distributer rashladnog sredstva, RD 33, 6 pc, 6.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 6, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 6.00

069G2323

Distributer rashladnog sredstva, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 7/8 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 18, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 8.00

069G2502

Distributer rashladnog sredstva, RD 27, 6 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5.00 mm

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Veličina ulaza [in]: 1/2 in, Veličina izlaza [in]: 3/16 in, Broj otvora: 6, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

Prikaži: