Distributer rashladnog sredstva, RD 21, 3 pc, 5.00 mm

069G000603

Ovaj proizvod više nije dostupan.

Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Broj otvora: 3, Maks. radni pritisak [bar]: 49.0, Veličina mlaznice [mm]: 5.00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.048 Kg
Neto težina 0.04 Kg
Volume 0.012 Liter
EAN 5702422044628

 

Broj otvora 3 pc
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Refrigerant distributors
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Filters
Odobrenje UL
Oznaka tipa RD21-A05-A03
Product Name Description Distributer rashladnog sredstva
SCIP dosije br. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RD 21
Tip ulazne konekcije Lem, ODM
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [mm] 5 mm
Veličina kućišta 21
Veličina mlaznice [mm] 5 mm
Veličina ulaza [mm] 12 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality