RA/RTD Senzori, RA 2945, Gas, Vrsta senzora: Ugrađeni senzor, 5 °C - 26 °C, RTD
013G2945
Ovaj proizvod više nije dostupan.
Imamo zamenu.
Imamo zamenu.
Zaštita od mraza, ograničavanje i trajno podešavanje temperature
Zaštita od mraza, ograničavanje i trajno podešavanje temperature
Bruto težina | 0.15 Kg |
Neto težina | 0.136 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702420091792 |
Bruto težina | 0.15 Kg |
Neto težina | 0.136 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702420091792 |
Boja | Beli RAL 9016 |
Description | Zaštita od mraza, ograničavanje i trajno podešavanje temperature |
Dizajn senzora | RA/RTD 2000 |
Dužina kapilarne cevi [m] [Max] | 0 m |
Funkcija zatvaranja | Ne |
Grupa proizvoda | Radiator Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediji senzora | Gas |
Ograničenje temperature | Da |
Sadržaj kompleta | Senzor |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] | 26 °C |
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] | 5 °C |
Tip | RA/RTD Sensors |
Tip veze sa senzorom | Metalna navrtka |
Tip veze sa ventilom | RTD |
UNSPSC KOD | 40101801 |
Verzija senzora | RA 2945 |
Vrsta senzora | Ugrađeni senzor |
Zaštita od mraza | Da |
Boja | Beli RAL 9016 |
Description | Zaštita od mraza, ograničavanje i trajno podešavanje temperature |
Dizajn senzora | RA/RTD 2000 |
Dužina kapilarne cevi [m] [Max] | 0 m |
Funkcija zatvaranja | Ne |
Grupa proizvoda | Radiator Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediji senzora | Gas |
Ograničenje temperature | Da |
Sadržaj kompleta | Senzor |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] | 26 °C |
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] | 5 °C |
Tip | RA/RTD Sensors |
Tip veze sa senzorom | Metalna navrtka |
Tip veze sa ventilom | RTD |
UNSPSC KOD | 40101801 |
Verzija senzora | RA 2945 |
Vrsta senzora | Ugrađeni senzor |
Zaštita od mraza | Da |