VGS, 1.00 m³/h, G 3/4 A

065B0786

VGS PN25 15/1 Prolazni raz/pov sa navojem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.29 Kg
Neto težina 1.29 Kg
Volume 1.372 Liter
EAN 5702421543689

 

Alternativni medijum Cirkulaciona voda
Aplikacija Para
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VGS PN25 15/1 Prolazni raz/pov sa navojem
Dozvoljeni medijumi Para
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 3 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Kvs vrednosti [m³/h] 1 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4122
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 10 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
Sistem za rasterećenje pritiska Mehovi
Standard priključka ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VGS
Tipovi priključka Spoljni navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka G 3/4 A
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality