AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5.0 m

065-0601

AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Mesingana ča.

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.642 Kg
Neto težina 1.442 Kg
Volume 5.432 Liter
EAN 5702421544242

 

Description AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Mesingana ča.
Dužina kapilarne cevi [m] 5 m
Dužina temperaturnog senzora [mm] 210 mm
Dužina čaure senzora [mm] 215 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Regulator temperature
Grupa proizvoda Actuators - Temperature
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal cevi impulsa Bakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzora Bakar br. mat. 2.0090
Materijal čaure senzora Mesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVT1
Odobrenje po standardu DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 20 °C
Pojačanje Ks 0.3
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 16 mm
Priključak senzora M22x1 / R3/4 sp. navoj dod. DIN 2999
SCIP dosije br. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] 120 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip AVT
Verzija montaže slobodno
Vremenska konstanta [sec] 50 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality