AVT
AVT

065-0599

AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Brass pck

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.46 kg
Neto težina 1.46 kg
EAN 5702421544228

 

Dužina kapilarne cevi [m] 5 m
Dužina temperaturnog senzora [mm] 170 mm
Dužina čaure senzora [mm] 170 mm
Funkcija Regulator temperature
Grupa proizvoda Pogoni – temperatura
Materijal cevi impulsa Bakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzora Bakar br. mat. 2.0090
Materijal čaure senzora Mesing
Odobrenje po standardu DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Opis AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Mesingana ča.
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 110 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 60 °C
Pojačanje Ks 0.2
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 9.5 mm
Priključak senzora M14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] 160 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip AVT
Verzija montaže slobodno
Vremenska konstanta [sec] 50 s

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality