Funkcija: Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Prirubnica, Verzija montaže: Bypass

003H6690

SAVA PN25 32/12,5 3-11 bypas prirubnice

Detalji o proizvodu

Bruto težina 14.63 Kg
Neto težina 14.63 Kg
Volume 26.031 Liter
EAN 5702421542118

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description SAVA PN25 32/12,5 3-11 bypas prirubnice
Dimenzija ventila DN 32
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.3
Faktor kavitacije 25% 0.52
Faktor kavitacije 50% 0.45
Faktor kavitacije 75% 0.37
Funkcija Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV)
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 12.5 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 11 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 3 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 32 mm
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Da
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip SAVA
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže Bypass
Vrsta podešavanja Podesivo

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality