Funkcija: Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Prirubnica, Verzija montaže: Bypass
003H6689
SAVA PN25 50/25 1,0-4,5 bypas prirubnice
SAVA PN25 50/25 1,0-4,5 bypas prirubnice
Bruto težina | 16.188 Kg |
Neto težina | 16.188 Kg |
Volume | 28.838 Liter |
EAN | 5702421542101 |
Bruto težina | 16.188 Kg |
Neto težina | 16.188 Kg |
Volume | 28.838 Liter |
EAN | 5702421542101 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVA PN25 50/25 1,0-4,5 bypas prirubnice |
Dimenzija ventila | DN 50 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV) |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 25 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 4.5 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 1 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno zatvoren |
Prečnik [mm] | 50 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Da |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | SAVA |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija montaže | Bypass |
Vrsta podešavanja | Podesivo |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVA PN25 50/25 1,0-4,5 bypas prirubnice |
Dimenzija ventila | DN 50 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV) |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 25 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] | 4.5 bar |
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] | 1 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno zatvoren |
Prečnik [mm] | 50 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Da |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | SAVA |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija montaže | Bypass |
Vrsta podešavanja | Podesivo |