AVDA, PN 10, DN 15, 1.90 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, unutrašnji navoj, Rp 1/2
003N0038
AVDA 15 regulator pritiska 0,1–1,2 bara
AVDA 15 regulator pritiska 0,1–1,2 bara
Bruto težina | 2.176 Kg |
Neto težina | 2.111 Kg |
Volume | 4.59 Liter |
EAN | 5702421100011 |
Bruto težina | 2.176 Kg |
Neto težina | 2.111 Kg |
Volume | 4.59 Liter |
EAN | 5702421100011 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVDA 15 regulator pritiska 0,1–1,2 bara |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faktor kavitacije | 0.4 |
Funkcija | Regulator za otpuštanje dif. prit. |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 10 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 1.9 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | NBR guma |
Materijal tela ventila | Vruće presovani mesing, br. mat. 2.0402 (Ms 58) |
Nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 7 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 1.2 bar |
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.1 bar |
Položaj vretena | Normalno zatvoren |
Prečnik [mm] | 15 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Prestrujni ventil |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 10 °C |
Tip | AVDA |
Tipovi priključka | unutrašnji navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka | Rp 1/2 |
Verzija montaže | Bypass |
Vrsta podešavanja | Podesivo |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVDA 15 regulator pritiska 0,1–1,2 bara |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faktor kavitacije | 0.4 |
Funkcija | Regulator za otpuštanje dif. prit. |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 10 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 1.9 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | NBR guma |
Materijal tela ventila | Vruće presovani mesing, br. mat. 2.0402 (Ms 58) |
Nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 7 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 1.2 bar |
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.1 bar |
Položaj vretena | Normalno zatvoren |
Prečnik [mm] | 15 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Prestrujni ventil |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 10 °C |
Tip | AVDA |
Tipovi priključka | unutrašnji navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka | Rp 1/2 |
Verzija montaže | Bypass |
Vrsta podešavanja | Podesivo |