AVPA, PN 16, DN 20, 6.30 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Spoljni navoj, G 1 A
003H6594
AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 bypas navoj
AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 bypas navoj
Bruto težina | 2.052 Kg |
Neto težina | 2.052 Kg |
Volume | 4.535 Liter |
EAN | 5702421541135 |
Bruto težina | 2.052 Kg |
Neto težina | 2.052 Kg |
Volume | 4.535 Liter |
EAN | 5702421541135 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 bypas navoj |
Dimenzija ventila | DN 20 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100% | 0.46 |
Faktor kavitacije 25% | 0.58 |
Faktor kavitacije 50% | 0.53 |
Faktor kavitacije 75% | 0.53 |
Funkcija | Regulator za otpuštanje dif. prit. |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 6.3 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 12 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 0.5 bar |
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.05 bar |
Položaj vretena | Normalno zatvoren |
Prečnik [mm] | 20 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Prestrujni ventil |
SCIP dosije br. | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVPA |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka | G 1 A |
Verzija montaže | Bypass |
Vrsta podešavanja | Podesivo |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPA PN16 20/6,3 0,05-0,5 bypas navoj |
Dimenzija ventila | DN 20 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100% | 0.46 |
Faktor kavitacije 25% | 0.58 |
Faktor kavitacije 50% | 0.53 |
Faktor kavitacije 75% | 0.53 |
Funkcija | Regulator za otpuštanje dif. prit. |
Funkcija VSP – P | Da |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 6.3 m³/h |
Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Ograničavanje protoka | Ne |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 12 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 0.5 bar |
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] | 0.05 bar |
Položaj vretena | Normalno zatvoren |
Prečnik [mm] | 20 mm |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator pritiska | Prestrujni ventil |
SCIP dosije br. | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVPA |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka | G 1 A |
Verzija montaže | Bypass |
Vrsta podešavanja | Podesivo |