AVQM, PN 16, DN 15, Protok [m³/h]: 0.07 - 2.40, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: slobodno
003H6737
AVQM PN16 15/4 /0,2 navoj raz/pov
AVQM PN16 15/4 /0,2 navoj raz/pov
Bruto težina | 1.758 Kg |
Neto težina | 1.593 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702421542583 |
Bruto težina | 1.758 Kg |
Neto težina | 1.593 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702421542583 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 15/4 /0,2 navoj raz/pov |
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100% | 0.32 |
Faktor kavitacije 25% | 0.58 |
Faktor kavitacije 50% | 0.56 |
Faktor kavitacije 75% | 0.55 |
Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
Hod [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 4 m³/h |
Materijal CV konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal CV zaptivanja | Metal |
Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AVQM PN16 DN15-32 (1) |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Ograničavanje protoka | Da |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 12 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 15 mm |
Protok [m3/h] [Max] | 2.4 m³/h |
Protok [m³/h] | 2.4 m³/h |
Protok [m³/h] [Min] | 0.07 m³/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator pritiska | Ne |
SCIP dosije br. | a7edebaf-da3b-4e92-9304-1219930d123a |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVQM |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka | G 3/4 A |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Nema |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQM PN16 15/4 /0,2 navoj raz/pov |
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100% | 0.32 |
Faktor kavitacije 25% | 0.58 |
Faktor kavitacije 50% | 0.56 |
Faktor kavitacije 75% | 0.55 |
Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
Hod [mm] | 5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 16 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 4 m³/h |
Materijal CV konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal CV zaptivanja | Metal |
Materijal DP konusa ventila | Mesing bez cinka CuZn36Pb2As |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571 |
Materijal tela ventila | Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5) |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AVQM PN16 DN15-32 (1) |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Ograničavanje protoka | Da |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 12 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 15 mm |
Protok [m3/h] [Max] | 2.4 m³/h |
Protok [m³/h] | 2.4 m³/h |
Protok [m³/h] [Min] | 0.07 m³/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator pritiska | Ne |
SCIP dosije br. | a7edebaf-da3b-4e92-9304-1219930d123a |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVQM |
Tipovi priključka | Spoljni navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina priključka | G 3/4 A |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Nema |