AFQM, PN 25, DN 100, Protok [m³/h]: 12.60 - 63.00, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno
003G1090
AFQM PN25 100/125 /0,2 raz/pov prirubnice
AFQM PN25 100/125 /0,2 raz/pov prirubnice
Bruto težina | 120 Kg |
Neto težina | 120 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421809044 |
Bruto težina | 120 Kg |
Neto težina | 120 Kg |
Volume | 633.6 Liter |
EAN | 5702421809044 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 100/125 /0,2 raz/pov prirubnice |
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija ventila | DN 100 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.35 |
Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
Hod [mm] | 20 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 125 m³/h |
Materijal CV konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404 |
Materijal CV zaptivanja | EPDM |
Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404 |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima) |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik M. br. 1.4021 |
Materijal tela ventila | Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Da |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 15 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 100 mm |
Protok [m3/h] [Max] | 63 m³/h |
Protok [m³/h] | 63 m³/h |
Protok [m³/h] [Min] | 12.6 m³/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator pritiska | Ne |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AFQM |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska | Mehovi (Nerđajući čelik, M. br. 1.4571) |
Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
Veličina priključka | DN 100 |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Nema |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 30% |
Aplikacija | Daljinsko grejanje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AFQM PN25 100/125 /0,2 raz/pov prirubnice |
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija ventila | DN 100 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.35 |
Funkcija | Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom |
Funkcija VSP – P | Ne |
Funkcija VSP – Q | Ne |
Funkcija VSP – T | Ne |
Grupa proizvoda | Pressure flow controllers |
Hod [mm] | 20 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 125 m³/h |
Materijal CV konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404 |
Materijal CV zaptivanja | EPDM |
Materijal DP konusa ventila | Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4404 |
Materijal DP zaptivanja | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima) |
Materijal sedišta ventila | Nerđajući čelik M. br. 1.4021 |
Materijal tela ventila | Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Ograničavanje protoka | Da |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 15 bar |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj vretena | Normalno otvoren |
Prečnik [mm] | 100 mm |
Protok [m3/h] [Max] | 63 m³/h |
Protok [m³/h] | 63 m³/h |
Protok [m³/h] [Min] | 12.6 m³/h |
Regulacija protoka | Da |
Regulator pritiska | Ne |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.01 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
Tip | AFQM |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska | Mehovi (Nerđajući čelik, M. br. 1.4571) |
Veličina pogona [cm2] | 250 cm² |
Veličina priključka | DN 100 |
Verzija montaže | slobodno |
Vrsta podešavanja | Nema |