ECL Comfort 110, Napon napajanja [V] AC: 207 - 244, Vrsta vremenskog prekidača: Nedelja

087B1262

ECL Comfort 110, 230 V, sa programom tajmera

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.56 Kg
Neto težina 0.404 Kg
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067734

 

Broj digitalnih ulaza 1
Broj izlaza releja 1
Broj krugova za grejanje 1
Broj krugova za PTV 1
Broj perioda udobnosti po danu 2
Broj pumpi 1
Broj regulacionih izlaza motora na tri tačke 1
Broj ulaza za senzore 4 pc
Description ECL Comfort 110, 230 V, sa programom tajmera
Dužina kabla senzora [mm] 125 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvencija napajanja [Hz] 50 Hz
Funkcije PTV Automatsko podešavanje
Uticaj temperature povrata
Grupa proizvoda Electronic controllers
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivno opterećenje izlaza releja [A] 2 A
Izlazni napon releja [V] AC 230 V
Izlazno opterećenje pogona [VA] 15 VA
Izvor aplikacije Na ploči
Komunikacije ECL-Bus (nije galvanski izolovano)
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 244 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 207 V
Odobrenje CE
Odobrenje po standardu Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti: 2004/108/EC
Emisija: EN 61000-6-3:2007
Otpornost: EN 61000-6-1:2007
Direktiva o niskonaponskoj električnoj opremi 2006/95/EC
Omsko opterećenje izlaza releja [A] 4 A
Opšte funkcije Rad cirkulacione pumpe
Rad regulacionog ventila
Funkcija spoljnog premošćavanja
Zaštita od smrzavanja
Master - Slave mreža
Zaštita motora
Priključak daljinskog upravljača
Podešavanje grejne krive za krug grejanja Nagib
Potrošnja [W] 3 W
Rezervno napajanje vremenskog prekidača [h] 12 h
Sensor cable length [m] 125 m
Stepen zaštite IP41
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip ECL Comfort 110
Vlažnost okoline [% RH] [Max] 65 %
Vrsta ekrana LCD prilagođeni dizajn
Vrsta korisničkog ulaza Ekran
Dugmad
Vrsta temperaturnih senzora Pt 1000
Vrsta vremenskog prekidača Nedelja

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality