ECL Comfort 110, Napon napajanja [V] AC: 207 - 244, Vrsta vremenskog prekidača: Bez vremenskog prekidača
087B1261
ECL Comfort 110 - 230 V a.c.
ECL Comfort 110 - 230 V a.c.
Bruto težina | 0.556 Kg |
Neto težina | 0.535 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067727 |
Bruto težina | 0.556 Kg |
Neto težina | 0.535 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067727 |
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Broj izlaza releja | 1 |
Broj krugova za grejanje | 1 |
Broj krugova za PTV | 1 |
Broj pumpi | 1 |
Broj regulacionih izlaza motora na tri tačke | 1 |
Broj ulaza za senzore | 4 pc |
Description | ECL Comfort 110 - 230 V a.c. |
Dužina kabla senzora [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvencija napajanja [Hz] | 50 Hz |
Funkcije PTV |
Automatsko podešavanje Uticaj temperature povrata |
Grupa proizvoda | Electronic controllers |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje izlaza releja [A] | 2 A |
Izlazni napon releja [V] AC | 230 V |
Izlazno opterećenje pogona [VA] | 15 VA |
Izvor aplikacije | Na ploči |
Komunikacije | ECL-Bus (nije galvanski izolovano) |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 244 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 207 V |
Odobrenje | CE |
Odobrenje po standardu |
Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti: 2004/108/EC Emisija: EN 61000-6-3:2007 Otpornost: EN 61000-6-1:2007 Direktiva o niskonaponskoj električnoj opremi 2006/95/EC |
Omsko opterećenje izlaza releja [A] | 4 A |
Opšte funkcije |
Rad cirkulacione pumpe Rad regulacionog ventila Funkcija spoljnog premošćavanja Zaštita od smrzavanja Master - Slave mreža Zaštita motora Priključak daljinskog upravljača |
Podešavanje grejne krive za krug grejanja | Nagib |
Potrošnja [W] | 3 W |
Rezervno napajanje vremenskog prekidača [h] | 12 h |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Stepen zaštite | IP41 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | ECL Comfort 110 |
Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 65 % |
Vrsta ekrana | LCD prilagođeni dizajn |
Vrsta korisničkog ulaza |
Ekran Dugmad |
Vrsta temperaturnih senzora | Pt 1000 |
Vrsta vremenskog prekidača | Bez vremenskog prekidača |
Broj digitalnih ulaza | 1 |
Broj izlaza releja | 1 |
Broj krugova za grejanje | 1 |
Broj krugova za PTV | 1 |
Broj pumpi | 1 |
Broj regulacionih izlaza motora na tri tačke | 1 |
Broj ulaza za senzore | 4 pc |
Description | ECL Comfort 110 - 230 V a.c. |
Dužina kabla senzora [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvencija napajanja [Hz] | 50 Hz |
Funkcije PTV |
Automatsko podešavanje Uticaj temperature povrata |
Grupa proizvoda | Electronic controllers |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktivno opterećenje izlaza releja [A] | 2 A |
Izlazni napon releja [V] AC | 230 V |
Izlazno opterećenje pogona [VA] | 15 VA |
Izvor aplikacije | Na ploči |
Komunikacije | ECL-Bus (nije galvanski izolovano) |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 244 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 207 V |
Odobrenje | CE |
Odobrenje po standardu |
Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti: 2004/108/EC Emisija: EN 61000-6-3:2007 Otpornost: EN 61000-6-1:2007 Direktiva o niskonaponskoj električnoj opremi 2006/95/EC |
Omsko opterećenje izlaza releja [A] | 4 A |
Opšte funkcije |
Rad cirkulacione pumpe Rad regulacionog ventila Funkcija spoljnog premošćavanja Zaštita od smrzavanja Master - Slave mreža Zaštita motora Priključak daljinskog upravljača |
Podešavanje grejne krive za krug grejanja | Nagib |
Potrošnja [W] | 3 W |
Rezervno napajanje vremenskog prekidača [h] | 12 h |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Stepen zaštite | IP41 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | ECL Comfort 110 |
Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 65 % |
Vrsta ekrana | LCD prilagođeni dizajn |
Vrsta korisničkog ulaza |
Ekran Dugmad |
Vrsta temperaturnih senzora | Pt 1000 |
Vrsta vremenskog prekidača | Bez vremenskog prekidača |