Grejni kablovi, DEVIpipeguard™ Industry, 30W/m@10°C, 300.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230

109025

Ovaj proizvod više nije dostupan.

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Samolimitiranje

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.093 Kg
Neto težina 0.092 Kg
Volume 0.158 Liter
EAN 5703466195673

 

Aplikacija Pipe / tank frost protection
Bez provodnika Da
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeguard 30 Industry (PT-30) kotur od 300 m
Dubina pakovanja [mm] 380 mm
Dužina kabla [m] 300 m
EU RoHS compliance Yes
Garancija [godina] 5
Grupa proizvoda Heating Cables
Hladni provodnik Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolacija provodnika Matrica samolimitiranja
Jedinična snaga [W/m@°C] 30W/m@10°C
Kabl na koturu Da
Kompanija sertifikovanja VDE
Materijal za ispunu TPE
Napon napajanja [V] AC 230 V
Odobrenje CE
EAC
Odobrenje po standardu DIN VDE 0254: 1994-06
Prečnik savijanja [mm] [Min] 50 mm
Princip grejanja Samolimitiranje
Radna temperatura [°C] [Max] 120 °C
Sečeno po meri Ne
Spoljna oplata Fluorpolimer
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] 190 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min] -40 °C
Tip DEVIpipeguard™ Industry
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC KOD 26121601
Vatrootporan Da
Verzija proizvoda Drum
Visina kabla [mm] 5.8 mm
Visina pakovanja [mm] 380 mm
Vrsta kabla Dvojni provodnik
Warranty type 5-year product warranty
Širina kabla [mm] 11.8 mm
Širina pakovanja [mm] 330 mm
Širm kabla Pletenica od kalajisane bakarne žice

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality