Tip: RET1000
Tip: RET1000

087N6452

RET 1000 MS, ELECTRONIC THERMOSTAT 230 V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.15 kg
Neto težina 0.15 kg
EAN 5013567421718

 

Dubina [mm] 37 mm
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Sobni termostati, RET
Histereza [°C] [Max] 1 °C
Hronoproporcionalna regulacija Da
Indikator statusa Da
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A] 1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A] 3 A
Kontrola uključivanja/isključivanja Da
Mediji A
Ograničenje temperature [°C] [Max] 30 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min] 5 °C
Opis Termostat sa brojčanikom na mrežno napajanje sa izlazom od 230 V
Opseg napona mrežnog napajanja [V] naizmeničnom strujom 230 V
Preciznost temperature ±1°C
Smetnje u regulaciji Stepen 2
Standard konstrukcije EN 60730-2-9
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 45 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C] 75 °C
Tip RET1000
Tip dovoda 230Vac
Tip prekidača SPDT
Tolerancija ±15%
Visina [mm] 84 mm
Zaštita od mraza Da
Širina [mm] 84 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality