MCD50245BT5G3X00CV1

134N9344

Ovaj proizvod više nije dostupan.

MCD50245BT5G3X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 245A, AC53a 3-30:50-6, IP00

Šifra modela: MCD50245BT5G3X00CV1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 26 kg
Neto težina 26 kg
Volume 57.2 l
EAN 5710107952991

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD VLT® Soft Starter
MCD Serija 5 500 Serija
Nazivna struja 0245 245A, AC53a 3-30:50-6
Premošćenje B Sa ugrađ. kont. za prem.
Broj faza T Trofazno
Napon napajanja 5 200-525 VAC
Kućište G3 Frame size 3
Rezervisano X Rezervisano
Stepen mehaničke zaštite 00 IP00
Upravljački napon CV1 24 VAC/VDC
Tipski kod, deo 1 MCD50245BT5G3X00CV1
Katalog proizvoda GLBL Global (Standard)
Kôd modela 01 MCD50245BT5G3X00CV1
Izračunata bruto težina [kg] 28.6
Izračunata neto težina [kg] 26
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality