VLT® AQUA Drive FC 202 Panel

Shows 1 product(s)

136X9482

FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Frekventni regulatori
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
(N110) 110 KW / 150 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A2
Bez čopera za kočenje
Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz na PCB, Osigurač
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: D3H
Bez C1 opcije, Rezervno napajanje 24V DC
MCA-120 Profinet SRT, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0