OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
134U5101
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31.13, 40 mm, Mild steel,
Without CSA/UL, Horiz., conn. up or down, Without brake,
Terminal Box
Šifra modela:
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je fleksibilan, energetski efikasan sistem
frekventnog pretvarača koji značajno smanjuje broj varijanti pretvarača
u tipičnom postrojenju za obradu hrane i pića ili rukovanje
materijalima, što kao rezultat ima znatno manje operativne troškove i
značajnu uštedu energije.
Napomena: Ako je potrebna poluga za obrtni moment, naručite je kao
dodatnu opremu.