OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

134U5103

OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 40 mm, Mild steel,
Without CSA/UL, Vertical, motor up, Without brake,
Terminal Box

Šifra modela: OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 26 kg
Neto težina 25 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108011307

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda OGD VLT® OneGearDrive
Varijanta proizvoda S Standard
Tip reduktora K Bevel Gear
Veličina 2 400 Nm
Prenosni odnos 14K13 14.13
Izvedba izlazne osovine 1 Šuplja osovina
Veličina izlazne osovine 40 40 mm
Materijal izlazne osovine 1 Čelik
Veličina motora L06 max 2.3 KW (V210)
Rezervisano RX RX Rezervisano X
Konektor za priključ. motora TB Priključna kutija
Položaj konektora 1 Gore
Položaj ugradnje P3 Vertikalno
Površinska obrada kućišta S Standard
RAL oznaka boje 9010 Standardna bela
Podmazivanje H1 Food grade oil
Kočnica BXXX (BXX) Bez kočnice
CSA / UL X Bez CSA/UL
Rezervisano A X Rezervisano A
Rezervisano B X Rezervisano B
Rezervisano C X Rezervisano C
Tipski kod, deo 1 OGDSK214K131401L06RXTB1P3
Tipski kod, deo 2 S9010H1BXXXXXXX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 OGDSK214K131401L06RXTB1P3
Kôd modela 02 S9010H1BXXXXXXX
Izračunata bruto težina [kg] 26
Izračunata neto težina [kg] 25
Postrojenje iz redosleda C503