OGDSK205K921401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
134U5105
OGDSK205K921401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
5.92, 40 mm, Mild steel,
Without CSA/UL, Vertical, motor up, Without brake,
Terminal Box
Šifra modela:
OGDSK205K921401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je fleksibilan, energetski efikasan sistem
frekventnog pretvarača koji značajno smanjuje broj varijanti pretvarača
u tipičnom postrojenju za obradu hrane i pića ili rukovanje
materijalima, što kao rezultat ima znatno manje operativne troškove i
značajnu uštedu energije.
Napomena: Ako je potrebna poluga za obrtni moment, naručite je kao
dodatnu opremu.