VACON® NXP DC/DC Converter

Shows 1 product(s)

137G9633

7DI-038550-000104614

NXI03855-A0T0ISG-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon NXI jedinica invertora
380–500 V~, 385 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXI03855-A0T0ISG-A1A2000000+DCD1+ADFIF101