Shows 12 product(s)
7DA-103060-000077384
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+ARFIF106
Vacon Active Front End jedinica
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 1030 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 13 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DA-046050-000082842
NXA04605-A0T02SG-A1A2B500C5+ARFIFF05
Vacon Active Front End jedinica
380–500 V~, 460 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Bez opcije
E Slot: (C5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Manual: Engleski
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DB-012560-000084533
NXB01256-A0T08SG-A1A2000000
Vacon Jedinica čopera za kočenje
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 125 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DA-115050-000092366
NXA11505-A0T02SG-A1A2B50000+ARFIFF05
Vacon Active Front End jedinica
380–500 V~, 1150 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 13 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DA-130050-000093549
NXA13005-A0T02SG-A1A2B50000+ARFIFF05
Vacon Active Front End jedinica
380–500 V~, 1300 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 13 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DB-008060-000005994
NXB00806-A0T08SV-A1A2000000
Vacon Jedinica čopera za kočenje
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 80 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 08
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DN-065060-000022451
NXN06506-X0T0SSV-0000000000
NXN06506-X0T0SSV-0000000000
Vacon Jedinica ispravljača
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 650 A,IP00
Bez lok. upravlj. panela (NXN)
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: Bez opcije
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 09 INU
B Slot: Bez opcije
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DA-020550-000030862
NXA02055-A0T02SG-A1A2000000
Vacon Active Front End jedinica
380–500 V~, 205 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DN-065060-000015697
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Jedinica ispravljača
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 650 A,IP00
Bez lok. upravlj. panela (NXN)
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: Bez opcije
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 09 INU
B Slot: Bez opcije
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
7DA-046050-000032448
NXA04605-A0T02SG-A1A20000C3
Vacon Active Front End jedinica
380–500 V~, 460 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engleski
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda