7DP-041660-000037923

132H5431

NXP04166-A0N0SSA-A1A2000000+GSNT+DNOT
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 416 A,IP00
Alfanumerički displej
bez EMC zaštite
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 10
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP04166-A0N0SSA-A1A2000000+GSNT+DNOT

Detalji o proizvodu

Bruto težina 208 kg
Neto težina 207 kg
Volume 0 l
EAN 5714853344734

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 6- 525 – 690 V~ (640-1100 V=)
Struja 0416 416 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije N bez EMC zaštite
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice A- Optički + integr.upravljanje
Paket za isporuku +GSNT Bez ambalaže
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C 00 Bez opcije
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E 00 Bez opcije
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DNOT Bez uputstava
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Application +A000 No Special Application
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR10 Frame 10
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-041660
Tipski kod, deo 2 -000037923
Prodajni tekst FR1004166-0N
Kôd modela 01 NXP04166-A0N0SSA-
Kôd modela 02 A1A2000000
Kôd modela 04 +GSNT
Kôd modela 05 +DNOT
Izračunata neto težina [kg] 207
Izračunata bruto težina [kg] 208
Snaga mot. malo preopt. [kW] 400
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 315
Dimenzije ŠxVxD [mm] SEE DRAWING
Kontinualna struja (NO) [A] 416
Kontinualna struja (HO) [A] 325
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DP-041660
proverite da li je završeno OK
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda D801
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality