7DP-007255-000029948

136N5484

Ovaj proizvod više nije dostupan.

NXP00725-A5H0SSS-A1A3B8C3C3
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 72 A,IP54/NEMA12
Alfanumerički displej
IEC61800-3
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: (C3)PROFIBUS DP
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engleski
Frame 07
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP00725-A5H0SSS-A1A3B8C3C3

Detalji o proizvodu

Bruto težina 36 kg
Neto težina 35 kg
Zapremina 0 l
EAN 5710108933272

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0072 72 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 5 IP54/NEMA12
Nivoi EMC emisije H IEC61800-3
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija S Stand. 6-pulsni sa prigušnicom
Modifikacije kartice S- Direktna veza / standardna
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGLC inč. ploča provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Opcioni slot C B8 B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Opcioni slot D C3 (C3)PROFIBUS DP
Opcioni slot E C3 (C3)PROFIBUS DP
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič za korisn. uputstvo
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +A000 Bez posebne aplikacije
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR07 Frame 07
Nominalna snaga 37K 37 kW / 50 KS
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-007255
Tipski kod, deo 2 -000029948
Prodajni tekst FR0700725-5H
Kôd modela 01 NXP00725-A5H0SSS-
Kôd modela 02 A1A3B8C3C3
Izračunata neto težina [kg] 35
Izračunata bruto težina [kg] 36
Snaga mot. malo preopt. [kW] 37
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 30
Dimenzije ŠxVxD [mm] 237X591X257
Kontinualna struja (NO) [A] 72
Kontinualna struja (HO) [A] 61
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DP-007255-117MBZ
Kôd zaliha 7DP-007255
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality