FC-280PK75T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U3008

Frequency converter
FC-280PK75T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0.75 kW / 1.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C3 (200/400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Latest release
Standard w. Modbus
Frame: K1
Other options according to Model code

Šifra modela: FC-280PK75T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.93 kg
Neto težina 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990276

VLT® Midi Drive FC 280

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 280
Nazivna snaga PK75 0.75 kW / 1.0 HP
Napon napajanja T4 Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI Filter H2 EMC Cat C3 (200/400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Displej X Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X Bez adaptacije A
Adaptacija B X Bez adaptacije B
Specijalna verzija SXXX Posled. ver. st. softv.
Softverski jezički paket X Standardni jezički paket
Kontrolna karta AX Stand. kontrolna kartica
Veličina kućišta K1 K1
Tipski kod, deo 1 FC-280PK75T4E20H2BXC
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 2.8
Izračunata neto težina [kg] 2.5
Intermitentna struja (HO) [A] 3.5
Intermitentna struja (HO) [A] 3.5
Kontinualna struja (HO) [A] 2.2
Kontinualna struja (HO) [A] 2.1
Gubici snage HO [W] 30
kVA 1.5
Snaga 160% (HO) [KW] 0.75
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-280PK75T4E20H2BXC
Kôd modela 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality