OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

132H5062

Sinusni filter za Frekventni pretvarači
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Hlađenje vazduhom, pasivno, 200-500 V AC
7,2 A, 70 Hz
Тхермал Свитцх: Nema
IP00/Otvoreni tip
Sinusni filter IP00 velič. 02
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.8 Kilogram
Neto težina 7.1 Kilogram
Zapremina 25.92 Liter
EAN 5714853340675

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Serija proizvoda OF7S1 Sinusni filter
Ciljani proizvod -S Frekventni pretvarači
Metod hlađenja -AN Hlađenje vazduhom, pasivno
Klasa napona -25 200-500 V AC
Nominalna struja -07A2 7,2 A
Nominalna frekvencija -070 70 Hz
Termička zaštita -TX Nema
Nominalni podaci zaštite -E00 IP00/Otvoreni tip
Oznaka kućišta S1C02 Sinusni filter IP00 velič. 02
Tipski kod, deo 1 OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Prodajni kôd, deo 1 OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Calculated Gross Weight [kg] 7.8
Calculated Net Weight [kg] 7.1
Kôd modela 01 OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Options ACFRO Filter related options

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality