136H4806
VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB
VACON0020-3L-0016-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
-16 AMP, 380 – 480 Vac
(+DBIN)Brake Chopper, No keypad
C2 Commercial&Industry Environ, MS03
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate je frekventni pretvarač otvorenog okvira,
sa hladnom pločom.
Dizajniran je tako da koristi bilo koju vrstu hlađenja koja je
dostupna u instalaciji kupaca i da radi pouzdano u zahtevnim
okruženjima.
VACON® 20 Cold Plate radi na temperaturi okoline do 70 ºC i na
temperaturi hladne ploče do 85 ºC bez smanjenja izlazne snage.
Pored toga, može se instalirati na maloj dubini zahvaljujući
faktoru ravnog oblika.
Ovo podrazumeva najveću moguću fleksibilnost za korisnika i mogućnost
montaže frekventnih pretvarača u zasebna i prilagođena kućišta.
VACON® 20 Cold Plate je opremljen istim korisničkim interfejsima
i opcijama kao i drugi VACON® 20 proizvodi, uključujući i ugrađenu
podršku za programiranje PLC jedinice prema standardu IEC 61131-1
za podršku konstruktorima mašina.