VA100X-3L-0031-4-X+BM1X-000000598
VA100X-3L-0031-4-X+BM1X-000000598

135N2654

VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR

VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
31 AMP, (-4) 380 – 480 Vac
(+DBIN) Brake Chopper, (+LS50) 50 Hz
C2 Commercial&Industry Environ
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Graphical Keypad
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR

Detalji o proizvodu

Bruto težina 15.9 kg
Neto težina 14.9 kg
Volume 0.378 hl
EAN 5714853448678

Vacon 100 X

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 VACON 100
Tip ulaza -3L -3L
Struja -0031 31
OPIS STRUJE 31 AMP
Mrežni napon -4 (-4) 380 – 480 Vac
Segment -X Vacon 100X
Regionalni -R00 International
Prilagođeno +BM1X Vacon0100 product
Priključna kutija +TBOX (+TBOX) Basic Terminal Box
Kočnica +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvencija +LS50 (+LS50) 50 Hz
Mera displeja +LSSI Metric Units of Measure
Nivo dokumentacije +DQCK (+DQCK) Quick Guide
Jezički paket firmvera +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR lang
Sistemski firmver +F0072 (+F0072) GP System Software
Nivoi EMC +EMC2 C2 Commercial&Industry Environ
Odobrenja za apl. za brodove +E000 (+E000) No Marine Approval
Aplikacija +A0000 (+A0000)No Special Application
Interni FB izbor +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Tastatura +HMGR Graphical Keypad
Baterija časovnika real. vre. +SRNO No Battery for real time clock
Opciona ploča D otvor +SD00 Bez opcije
Opciona ploča E otvor +SE00 Bez opcije
Dodatna oprema A +Q000 (+Q000) No add. Equipment A
Dodatna oprema B +Q000 (+Q000) No add. Equipment B
Dodatna oprema C +Q000 No add. Equipment C
Paket za isporuku +GSCB Standard Packaging Material
UL odobrenje +GAUL (+GAUL) UL Approval
CE odobrenje +GACE (+GACE) CE Approval
C-tick odobrenje +GACT (+GACT) C-Tick Approval
KC odobrenje +GAKC (+GAKC) KC Approval
Veličina kućišta MM5 MM 05
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0031-4-X
Modelcode04 +FBIE+HMGR
Tipski kod VA100X-3L-0031-4-X+BM1X
Tipski kod 2 -000000598
Sračunata neto težina [kg] 14.9
Calculated Gross Weight 15.65
Dimensions WxHxD [mm] 233X367X214
Prodavac ERR01 Nije moguće utvrditi prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Cannot Determine Vendor
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1
Material Gross Weight 15.9
Material Net Weight 14.9

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality