Frekventni pretvarač FC-051P7K5T4E20H3BX

132F0030

FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Frekventni regulatori
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Frekventni regulator(051) VLT® Micro Drive
7.5 KW / 10 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl.A1/B skrać.
Čoper za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
M3-FRAME
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.646 kg
Neto težina 3.229 kg
Volume 10.881 l
EAN 5702427357617

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- Frekventni regulator
Micro Drive Serija 051 (051) VLT® Micro Drive
Nazivna snaga P7K5 7.5 KW / 10 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB C Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Veličina kućišta M3 M3-FRAME
Tipski kod, deo 1 FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Kôd modela 01 FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Izračunata bruto težina [kg] 3.3
Izračunata neto težina [kg] 3

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality