FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2994

Konfiguriši ponovo

FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC 280
(PK75) 0.75 kW / 1.0 HP, (T4) Three phase 380-480 VAC,
IP20 / Chassis, (H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V),
Brake chopper, (X) No display,
(C) Coated PCB,
(A6) Integrated CAN Open,
Frame Size K1.

Šifra modela: FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.8 kg
Neto težina 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990139

VLT® Midi Drive FC 280..

Prikaz proizvoda (izaberite) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® Midi Drive FC-
Serija 280 (280) 280
Nazivna snaga PK75 (PK75) 0.75 kW / 1.0 HP
Napon napajanja T4 (T4) Three phase 380-480 VAC
Stepen zaštite E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter H1 (H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Kočenje - Sigurnosni stop B (B) Čoper za kočenje
Displej X (X) Bez displeja
Zaštitni premaz Štamp.pločica C (C) Zaštitni premaz na PCB
Opcija na strani napajanja X (X)Bez opcija na strani napaj.
Adaptacija A X (X) Bez adaptacije A
Adaptacija B X (X) Bez adaptacije B
Specijalna verzija SXXX (SXXX) Posled. ver. st. softv.
Kontrolna karta A6 (A6) Integr. CAN Open karta
Veličina kućišta K1 K1
Calculated Gross Weight 2.8
Dubina (mm) 168
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kontinualna struja (HO) (A) 2.2
Kontinualna struja (HO) (A)Mul 2.1
KVA 1.5
Material Gross Weight 2.8
Material Net Weight 2.5
Modelcode01 FC-280PK75T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXA6
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Snaga 160% (HO) [kW] 0.75
Softverski jezički paket X (X) Standardni jezički paket
Sračunata neto težina [kg] 2.5
Tipski kod FC-280PK75T4E20H1BXC
Tipski kod 2 XXXSXXXXA6
Toplotni gubici HO 30
Toplotni gubici NO NV
Toplotni gubici NO Mul NV
Toplotni gubici NO Mul NV
Tren. struja preopt. (HO) (A) 3.5
Tren.struja preopt.(HO) (A)Mul 3.5
Visina (mm) 210
Širina bez C opcija (mm) 75

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality